Módulo eyector ecoPump SEP: Ayuda para la elección
Módulo eyector ecoPump SEP: Ayuda para la elección
El módulo eyector ecoPump SEP está disponible en tres clases de potencias y dos características: optimizado para el consumo de aire para materiales porosos y no porosos. Esto permite una elección de producto rápida y segura según la aplicación.
Elección del ecoPump adecuado en pocos pasos
- Análisis de la pieza y determinación de la zona de trabajo
 - Determinación de la ventosa de vacío adecuada para la aplicación
 - Determinación de la versión ecoPump (para piezas porosas o no porosas)
 - Determinación del tamaño del ecoPump por cada ventosa
 - Ayuda de diseño para diversas configuraciones de ventosa
 
Downloads
Geometría de montaje del ecoPump SEP
Para montar el ecoPump SEP en una carcasa propia deben observarse los siguientes puntos.
1. Asignación del tamaño de tobera para el modelo CAD del orificio:
Observe que en los modelos no se trata del ecoPump mismo, sino del orificio necesario para este.
El modelo del orificio se trata de un modelo negativo. Para poder integrar el orificio en el modelo de carcasa que posee debe extraer el modelo de orificio su modelo de carcasa.
Modelo CAD para la geometría de montaje
2. Indicaciones para elaborar el orificio
Al elaborar la geometría de montaje se deben cumplir obligatoriamente las tolerancias y asperezas de las superficies representadas en el boceto.
Observe que en la carcasa también deben montarse:
- el orificio para la conexión de aire comprimido (1)
 - el orificio para la conexión de vacío (2).
 
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | 4.7 | 2.0 | 7.2 | --- | 4.0 | 28.0 | 23.0 | 
| SEP...13 | 5.5 | 4.0 | 13.0 | 17.1 | 6.0 | 37.0 | 31.5 | 
| SEP...22 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 68.0 | 58.8 | 
| L3 | L4 | L5 | F1 | F2 | F3 | Lg1 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | --- | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | M8x0.5 | 
| SEP...13 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 0.3 | 0.5 | --- | 10.0 | M16x1.0 | 
| SEP...22 | 2.5 | 35.0 | 20.0 | 0.4 | 1.0 | --- | 15.5 | M27x1.5 | 
3. Tapa de retención SHC para fijar el ecoPump SEP en la carcasa
Para fijar el ecoPump SEP en el orificio debe utilizarse la tapa de retención (SHC) adecuado. Puede encontrarla en los datos técnicos en la pestaña «Piezas de recambio / Accesorios».