Module d'éjecteur ecoPump SEP : aide à la sélection
Module d'éjecteur ecoPump SEP : aide à la sélection
Le module d'éjecteur ecoPump SEP est disponible en trois classes de puissance et en deux caractéristiques : consommation d'air optimisée pour les matières étanches ou poreuses. Cela permet un choix du produit rapide et sûr selon l'application.
L'ecoPump qui convient en quelques étapes
- Analyse de la pièce et définition de la zone de travail
- Définition de la ventouse à vide appropriée pour l'application
- Définition de la variante ecoPump (pour pièces étanches ou poreuses)
- Définition de la taille ecoPump pour chaque ventouse
- Aide à la planification pour différentes configurations de ventouses
Downloads
Géométrie de montage ecoPump SEP
Pour monter l'ecoPump SEP dans son propre carter, il convient de respecter les points suivants.
1. Affectation des dimensions de tuyère au modèle CAO de l'alésage:
Veuillez noter que les modèles ne sont pas l'ecoPump lui-même mais l'alésage requis pour celui-ci.
Le modèle de l'alésage est un modèle négatif. Pour intégrer l'alésage dans votre modèle de carter existant, le modèle d'alésage doit donc être retiré de votre modèle de carter.
Modèle CAO pour la géométrie de montage
2. Remarques concernant le perçage de l'alésage
Lors de la production de la géométrie de montage, les tolérances et rugosités de surface représentées dans le schéma doivent absolument être respectées.
Notez qu'il convient de plus de monter
- l'alésage pour le raccord d’air comprimé (1)
- l'alésage pour le raccord de vide (2)
dans le carter.
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | 4.7 | 2.0 | 7.2 | --- | 4.0 | 28.0 | 23.0 |
| SEP...13 | 5.5 | 4.0 | 13.0 | 17.1 | 6.0 | 37.0 | 31.5 |
| SEP...22 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 68.0 | 58.8 |
| L3 | L4 | L5 | F1 | F2 | F3 | Lg1 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | --- | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | M8x0.5 |
| SEP...13 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 0.3 | 0.5 | --- | 10.0 | M16x1.0 |
| SEP...22 | 2.5 | 35.0 | 20.0 | 0.4 | 1.0 | --- | 15.5 | M27x1.5 |
3. Capuchon SHC pour fixer l'ecoPump SEP dans le carter
Pour fixer l'ecoPump SEP dans l'alésage, il convient d'utiliser le capuchon (SHC) approprié. Vous le trouverez dans les caractéristiques techniques, onglet « Pièces de rechange / Accessoires ».