Modulo eiettore ecoPump SEP: ausilio di selezione
Modulo eiettore ecoPump SEP: ausilio di selezione
Il modulo eiettore ecoPump SEP è disponibile in tre classi di potenza e due caratteristiche: ottimizzato nel consumo di aria per materiali ermetici o porosi. Ciò consente una scelta del prodotto veloce e sicura a seconda del caso di applicazione.
In pochi passi all'ecoPump più idonea
- Analisi del pezzo e definizione del campo di lavoro
 - Definizione della ventosa a vuoto idonea per l'applicazione
 - Definizione della versione dell'ecoPump (per pezzi ermetici o porosi)
 - Definizione delle dimensioni dell'ecoPump per ogni ventosa
 - Ausilio di progettazione per diverse configurazioni della pinza di presa
 
Downloads
Geometria di montaggio dell'ecoPump SEP
Per il montaggio dell'ecoPump SEP in un alloggiamento proprio è necessario prestare attenzione ai seguenti punti.
1. Assegnazione della dimensione ugelli al modello CAD del foro:
Osservare che i modelli non sono l'ecoPump vera e propria, ma il foro necessario per la stessa.
Il modello del foro è il negativo dello stesso. Pertanto, per integrare il foro nel modello di alloggiamento esistente è necessario sottrarre il modello del foro dal proprio modello di alloggiamento.
Modello CAD per la geometria di montaggio
2. Istruzioni per la realizzazione del foro
Nella realizzazione della geometria di montaggio è necessario rispettare tassativamente le tolleranze e le rugosità della superficie raffigurate nello schizzo.
Osservare che nell'alloggiamento devono essere integrati anche
- il foro per l'attacco aria compressa (1)
 - e il foro per l'attacco del vuoto (2).
 
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | 4.7 | 2.0 | 7.2 | --- | 4.0 | 28.0 | 23.0 | 
| SEP...13 | 5.5 | 4.0 | 13.0 | 17.1 | 6.0 | 37.0 | 31.5 | 
| SEP...22 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 68.0 | 58.8 | 
| L3 | L4 | L5 | F1 | F2 | F3 | Lg1 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP...7 | --- | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | M8x0.5 | 
| SEP...13 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 0.3 | 0.5 | --- | 10.0 | M16x1.0 | 
| SEP...22 | 2.5 | 35.0 | 20.0 | 0.4 | 1.0 | --- | 15.5 | M27x1.5 | 
3. Cappuccio di tenuta SHC per il fissaggio dell'ecoPump SEP nell'alloggiamento
Per il fissaggio dell'ecoPump SEP nel foro è necessario utilizzare il cappuccio di tenuta (SHC) più adatto. Consultare i dati tecnici della scheda "Parti di ricambio / Accessori".