ecoPump SEP:n valintaohjeet
Ejektorimoduulia ecoPump SEP on saatavana kolmessa teholuokassa ja kahdessa versiossa, joissa on optimoitu ilmankulutus ilmatiiviille tai huokoisille materiaaleille. Tämä mahdollistaa nopean ja luotettavan tuotevalinnan kuhunkin sovellukseen.
Valitse oikea ecoPump vain muutamalla askeleella.
Analysoi työkappale ja määritä tyhjiön toimintapiste / -alue.
Määritä tyhjiön imualusta sovellusta varten.
Määritä ecoPump-versio (ilmatiiviille tai huokoisille työkappaleille).
Määritä ecoPumpin koko imualustaa kohden.
Suunnitteluohjeet tiettyjä tarttujien kokoonpanoja varten.
Lataukset
ecoPump SEP:n asennusmitat
Seuraavia kohtia on noudatettava, kun ecoPump SEP asennetaan omaan koteloonsa.
1. Suuttimen koon osoittaminen reiän CAD-malliin:
Huomaa, että mallit eivät koske itse ecoPumpua vaan sitä varten tarvittavaa reikää.
Reiän malli on negatiivinen malli. Reiän malli on siis johdettava kotelomallista, jotta reikä voidaan integroida olemassa olevaan kotelomalliin.
CAD-malli asennusmittoja varten
2. Ohjeet reiän valmistamiseksi
Asennusmittoja valmistettaessa on ehdottomasti noudatettava kuvassa esitettyjä toleransseja ja pinnankarheuksia.
Huomaa, että
paineilmaliitäntää varten tehty reikä (1)
reikä tyhjiöliitäntää varten (2)
on myös asennettava koteloon.
| d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP...7 | 4.7 | 2.0 | 7.2 | --- | 4.0 | 28.0 | 23.0 |
SEP...13 | 5.5 | 4.0 | 13.0 | 17.1 | 6.0 | 37.0 | 31.5 |
SEP...22 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 68.0 | 58.8 |
| L3 | L4 | L5 | F1 | F2 | F3 | Lg1 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP...7 | --- | 15.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | M8x0,5 |
SEP...13 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 0.3 | 0.5 | --- | 10.0 | M16x1.0 |
SEP...22 | 2.5 | 35.0 | 20.0 | 0.4 | 1.0 | --- | 15.5 | M27x1,5 |
3. SHC-pidikkeen korkki ecoPump SEP:n asentamiseksi koteloon.
ecoPump SEP:n kiinnittämiseen reikään on käytettävä sopivaa pidikkeen korkkia (SHC). Tämä löytyy teknisistä tiedoista välilehdeltä "Varaosat / tarvikkeet".