- MỚI
Mã sản phẩm: 10.02.01.02144
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Các ngành: Universal
| Nozzle size | 10 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
Compact and lightweight basic ejector, ideal for confined spaces
Optional with integrated exhaust duct to reduce the noise level (EA)

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Vietnamese |
Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English |
1 - 6 từ 6 kết quả

Mã sản phẩm: 10.02.01.02144
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Các ngành: Universal
| Nozzle size | 10 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |

Mã sản phẩm: 10.02.01.02141
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Các ngành: Universal
| Nozzle size | 10 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
| Shape compact ejectors | Exhaust duct |

Mã sản phẩm: 10.02.01.02142
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Các ngành: Universal
| Nozzle size | 05 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |

Mã sản phẩm: 10.02.01.02139
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Các ngành: Universal
| Nozzle size | 05 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
| Shape compact ejectors | Exhaust duct |

Mã sản phẩm: 10.02.01.02140
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Các ngành: Universal
| Nozzle size | 07 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
| Shape compact ejectors | Exhaust duct |

Mã sản phẩm: 10.02.01.02143
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Các ngành: Universal
| Nozzle size | 07 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |