Schmalz

Vacuum Reservoirs VOL

Reservoir volume from 5 l to 200 l

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Vacuum reservoir prevents the workpiece from falling in the event of a sudden power failure

Non-return valve prevents the vacuum from flowing back through the vacuum generator

Large volume allows use as a buffer; vacuum generator does not have to be designed for short-term peak loads

Cấu trúc
  • Vacuum reservoir consisting of a steel tank with safety non-return valve, manometer and dust filter
  • Coating RAL 7035
Thông số kỹ thuật
  • Capacity: 5 to 200 l
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Reservoir volume
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
VOL 5

Mã sản phẩm: 10.03.03.00108

Vacuum reservoir

Các ngành: Universal

Reservoir volume5 (l)
Height H120 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
VOL 200

Mã sản phẩm: 10.03.03.00128

Vacuum reservoir

Các ngành: Universal

Reservoir volume200 (l)
Height H434 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select