HS 28-32 G1/8-IG
Mã sản phẩm: 10.01.07.00001
Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film
Các ngành: Packaging | Wood
| Stroke Z | 28 (mm) |
| Product family | HS |
| Suction cup connection | G1/8"-F |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D1 | 14 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M8-F |
| G4 | M8-F |
| H | 97 mm |
| H1 | 67 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 10 mm |
| L | 50 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 12 mm |
| LG4 | 12 mm |
| Z (Stroke) | 28 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Holding force | 9 N |
| Air consumption [l/min] | 66,7 l/min |
| Air consumption | 4 m³/h |
| Cycle time | 0,8 s |
| Weight | 0,36 kg |
| Product family | HS |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu