Schmalz

주문 정보

Vacuum lifting cylinder HS is delivered as a ready to connect product with the desired properties. The delivery does not include a suction cup.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HS 28-32 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.07.00001

Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film

산업: 목재 | 포장

Stroke Z28 (mm)
Product familyHS
Suction cup connectionG1/8"-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성값
D50 mm
D114 mm
G1G1/8"-F
G2G1/8"-F
G3M8-F
G4M8-F
H97 mm
H167 mm
H210 mm
H310 mm
L50 mm
LG18 mm
LG210 mm
LG312 mm
LG412 mm
Z (Stroke)28 mm
기술 데이터
속성값
Holding force9 N
Air consumption [l/min]66.7 l/min
Air consumption4 m³/h
Cycle time0.8 s
Weight0.36 kg
Product familyHS
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.