Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

  • Integrated control valves at FMP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed), as well as hose accumulator preload and blower ventilation function with version FMP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT

FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Mã sản phẩm: 10.01.38.07415

Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves

Các ngành: Universal

Length L1234 (mm)
Length L11238 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchNormally open
Weight7.5 (kg)
Product familyFMP
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B130 mm
B321,6 mm
D60 mm
H106 mm
H1152 mm
H256 mm
H37,7 mm
H45,5 mm
H546 mm
L1.234 mm
L11.238 mm
L21.194 mm
L380,9 mm
Y190 mm
Valve typeSVK
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Arrangement3R54
Number of suction cells66
Suction force at -250 mbar720 N
Voltage24V - DC
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
withNo vacuum display
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Weight7,5 kg
Sealing elementSuction Cups
Required suction capacity for pu = -0.25 bar900 l/min
Product familyFMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu
Phần mềm

Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Tiếng Anh

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.