Schmalz

Consignes de commande

  • Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
  • Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé),
  • ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
  • Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Réf. article: 10.01.38.07415

Systèmes intelligent de préhension de zone pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Secteurs : Usage général

Longueur L1234 (mm)
Longueur L11238 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D60 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre7.5 (kg)
Famille de produitsFMP
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 106  mm
H1 152  mm
H2 56  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1 234  mm
L1 1 238  mm
L2 1 194  mm
L3 80,9  mm
Y1 90  mm
Type de vanne SVK
Note : Tuyau de vide avec diamètre intérieur égal à la dimension D requise. Voir Données techniques -> Forme
Données techniques
Attribut Valeur
Arrangement 3R54
Nombre de cellules d'aspiration 66
Force d'aspiration à -250 mbar 720  N
Tension 24V - DC
Fonction supplémentaire préhenseur de surface V0
Connexion électrique Connecteur M8, 6 pôles
avec Pas d'affichage du vide
Fonction supplémentaire préhenseur de surface 1x vanne de commande vide / souffler
Poids propre 7,5  kg
Élément d'étanchéité Ventouses
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar 900  l/min
Famille de produits FMP
Remarque : Consommation d’air : à une pression d’entrée en air comprimé de 5,5 bars / Force d'aspiration : à un vide de -0,25 bar et avec la pince entièrement chargée d’une pièce typique de cette application (panneau de bois à surface texturée) / Débit d’aspiration requis : Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d’aspiration spécifié (au niveau du raccord de vide du FMP) à un vide de -0,25 bar, sans toutefois dépasser 135 % du volume d’aspiration spécifié
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier