- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60
Číslo dílu.: 10.01.38.07415
Intelligent area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Odvětví: Universal
| Length L | 1234 (mm) |
| Length L1 | 1238 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Additional function area gripper | V0 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 7.5 (kg) |
| Product family | FMP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 152 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1 234 mm |
| L1 | 1 238 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 66 |
| Suction force at -250 mbar | 720 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Additional function area gripper | V0 |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 7,5 kg |
| Sealing element | Suction Cups |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 900 l/min |
| Product family | FMP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |