Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Číslo dílu.: 10.05.02.00069

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Odvětví: Universal

Nominal size50 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar310 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight1.36 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 114  mm
B1 151  mm
B2 105,5  mm
D 80  mm
G1 G2"-F
G2 G2"-F
G3 G1-1/4"-F
G4 G1/8"-F
G5 G3/8"-F
H 142  mm
L 225  mm
L1 260  mm
X1 49  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 50  mm
Control valve Normally open
Nominal flow at 0.1 bar 310  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 5 166,7  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC 9,4  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 500  ms
Weight 1,36  kg
Product family EMVP
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku