Schmalz

Suction Cup Inserts SPI PEEK

Suction area (Ø) from 6 mm to 32 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Suction cup inserts made of PEEK inserts prevent chemical fingerprints on thin, smooth workpieces

Low surface pressure through support structure with flow slots and vacuum channels

Intelligent vacuum distribution compensates for leaks and ensures high effective suction forces

Cấu trúc
  • Suction cup inserts made of PEEK with support structure and vacuum channels
  • Inserts are tool-free clipped into the lower suction cup fold of bellows suction cups
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 6 to 32 mm
  • For suction cup type: FGA, FG
  • Material: PEEK
Các ngành
  • •Glass
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Height H
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 9 từ 9 kết quả

SPI 6 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03279

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size6
MaterialPolyetheretherketon
SPI 9 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03280

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size9
MaterialPolyetheretherketon
SPI 11 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03281

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size11
MaterialPolyetheretherketon
SPI 14 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03282

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size14
MaterialPolyetheretherketon
SPI 17 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03283

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size17
MaterialPolyetheretherketon
SPI 18 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03284

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size18
MaterialPolyetheretherketon
SPI 21 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03285

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size21
MaterialPolyetheretherketon
SPI 25 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03286

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size25
MaterialPolyetheretherketon
SPI 32 PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.06.03287

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

Các ngành: Glass

Size32
MaterialPolyetheretherketon

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.