Schmalz

Wkładki ssące SPI PEEK

Powierzchnia ssąca (Ø) od 6 mm do 32 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wkładki przyssawkowe PEEK zapobiegają powstawaniu chemicznych odcisków palców na cienkich, gładkich elementach

Niski nacisk powierzchniowy dzięki strukturze nośnej z rowkami przepływowymi i kanałami podciśnieniowymi

Inteligentny rozkład podciśnienia kompensuje nieszczelności i zapewnia wysokie efektywne siły ssania

Projekt
  • Wkładki przyssawkowe wykonane z PEEK z konstrukcją nośną i kanałami podciśnieniowymi
  • Wkładki są wkładane do dolnego fałdu przyssawek mieszkowych bez użycia narzędzi
Dane techniczne
  • średnica: 6 do 32 mm
  • Dla typu przyssawki: FGA, FG
  • Materiał: PEEK
Branże
  • •Szkło
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
Height H
Product family
Industry sector

1 - 9 z 9 wyników

SPI 6 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03279

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size6
MaterialPolyetheretherketon
SPI 9 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03280

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size9
MaterialPolyetheretherketon
SPI 11 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03281

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size11
MaterialPolyetheretherketon
SPI 14 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03282

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size14
MaterialPolyetheretherketon
SPI 17 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03283

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size17
MaterialPolyetheretherketon
SPI 18 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03284

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size18
MaterialPolyetheretherketon
SPI 21 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03285

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size21
MaterialPolyetheretherketon
SPI 25 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03286

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size25
MaterialPolyetheretherketon
SPI 32 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03287

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Branże: Szkło

Size32
MaterialPolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.