Schmalz

Bellows Suction Cups FGA PVC (1.5 Folds)

Suction area (Ø) from 13 mm to 22 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

1.5 folds offer good damping effect when placed on workpieces

Large effective diameter for high suction force

Soft, flexible sealing lip and lower fold adapt to curved surfaces and unevenness

Rigid upper fold provides high stability during horizontal acceleration

Cấu trúc
  • Robust and wear-resistant suction cup FGA (2) with 1.5 folds and single sealing lip
  • Very adaptable geometry and soft, flexible material
  • Large effective internal diameter
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples (1) can be combined as desired (3)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 13 to 22 mm
  • Material: PVC (use in the food industry)
Các ngành
  • •Food
  • •Logistics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Nipple family
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

FGA 13 PVC-50 N016

Mã sản phẩm: 10.01.06.01549

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Các ngành: Food | Logistics

Size13
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5
FGA 19 PVC-50 N056

Mã sản phẩm: 10.01.06.01975

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Các ngành: Food | Logistics

Size19
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5
FGA 22 PVC-50 N016

Mã sản phẩm: 10.01.06.01947

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Các ngành: Food | Logistics

Size22
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.