Schmalz

Bellows Suction Cups FGA PVC (1.5 Folds)

Suction area (Ø) from 13 mm to 22 mm

Přejděte přímo na produkty

1.5 folds offer good damping effect when placed on workpieces

Large effective diameter for high suction force

Soft, flexible sealing lip and lower fold adapt to curved surfaces and unevenness

Rigid upper fold provides high stability during horizontal acceleration

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant suction cup FGA (2) with 1.5 folds and single sealing lip
  • Very adaptable geometry and soft, flexible material
  • Large effective internal diameter
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples (1) can be combined as desired (3)
Technické údaje
  • Diameter: 13 to 22 mm
  • Material: PVC (use in the food industry)
Odvětví
  • •Food
  • •Logistics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Size
Nipple family
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

FGA 13 PVC-50 N016

Číslo dílu.: 10.01.06.01549

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Food | Logistics

Size13
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5
FGA 19 PVC-50 N056

Číslo dílu.: 10.01.06.01975

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Food | Logistics

Size19
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5
FGA 22 PVC-50 N016

Číslo dílu.: 10.01.06.01947

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Food | Logistics

Size22
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.