Schmalz

Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) from Ø 110 mm

Suction area (Ø) 110 mm and 150 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Large diameters for large, heavy, but also sensitive workpieces

Soft, tapered sealing lip adapts optimally to curved surfaces

1.5 folds ensure high suction force and effective damping during placement on workpiece

High stiffness of the upper fold provides stability under horizontal forces and high accelerations

Cấu trúc
  • Robust and wear-resistant suction cup FSGA (3) with single sealing lip, consisting of suction cup FGA (2) with 1.5 folds and connection plate (1)
  • Connection plate is screwed to suction cup FGA. Suction cup FGA can be replaced separately when worn
  • Suction cups with supports on the bottom
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples can be combined as desired
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 110 and 150 mm
  • Material: NBR, SI
  • Supporting plate screwed to elastomer part
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00118

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Các ngành: Universal

Size110
Number of folds1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]70 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2"-F
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00119

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Các ngành: Universal

Size110
Number of folds1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2"-F
FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00120

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Các ngành: Universal

Size150
Number of folds1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]70 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2"-F
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00121

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Các ngành: Universal

Size150
Number of folds1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]70 (Shore A)
Material characteristicsFDA
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2"-F

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.