Schmalz

Körüklü Vantuzlar FSGA (1,5 Kat) Ø 110 mm'den itibaren

Vakum alanı (Ø) 110 mm ve 150 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Büyük, ağır ve aynı zamanda hassas iş parçaları için geniş çaplar

Yumuşak, konik sızdırmazlık dudağı kavisli yüzeylere en iyi şekilde uyum sağlar

1,5 kat, iş parçası üzerine yerleştirme sırasında yüksek tutma kuvveti ve etkili sönümleme sağlar

Üst katın yüksek sertliği, yatay kuvvetler ve yüksek ivmeler altında stabilite sağlar

Tasarım
  • Tek sızdırmazlık dudağına sahip sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuz FSGA (3), 1,5 katlamalı vantuz FGA (2) ve bağlantı plakasından (1) oluşur
  • Bağlantı plakası vantuz FGA'ya vidalanır. Vantuz FGA aşındığında ayrı olarak değiştirilebilir
  • Altta destekleri olan vantuzlar
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
Teknik veri
  • Çap: 110 ve 150 mm
  • Malzeme NBR, SI
  • Elastomer parçaya vidalanmış destek plakası
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
4 sonuçtan 1 - 4'si

FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.06.00118

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon

Endüstriler: Genel

Boyut110
Körük Sayısı1.5
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]70 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/2"-F
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.06.00119

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon

Endüstriler: Genel

Boyut110
Körük Sayısı1.5
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/2"-F
FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.06.00120

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon

Endüstriler: Genel

Boyut150
Körük Sayısı1.5
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]70 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/2"-F
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.06.00121

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon

Endüstriler: Genel

Boyut150
Körük Sayısı1.5
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]70 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/2"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.