FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.06.00118
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Endüstriler: Genel
| Boyut | 110 |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| d2 | 80 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Ds | 111 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (İnme) | 29,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 280 N |
| Çekme kuvveti | 570 N |
| Cilt | 330 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 85 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 110 |
| Meme ucu ailesi | N 010 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 Shore A |
| Ağırlık | 358,3 g |
| Ürün ailesi | FSGA |
| Körük Sayısı | 1,5 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon