FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
Osanro: 10.01.06.00118
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Size | 110 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/2"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| d2 | 80 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Ds | 111 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 29,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 280 N |
| Pull-off force | 570 N |
| Volume | 330 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 85 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 110 |
| Nipple family | N 010 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 358,3 g |
| Product family | FSGA |
| Number of folds | 1,5 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi