Schmalz

Bellows Suction Cups FSGB (3.5 Folds)

Suction area (Ø) 25 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

3.5 folds ensure high suction force and effective damping during placement on workpiece

Soft, tapered sealing lip adapts optimally to curved surfaces

Very high stroke and soft, flexible folds optimally compensate for height differences

Cấu trúc
  • Robust and wear-resistant suction cup FSGB (3) with single sealing lip, consisting of suction cup FGB (2) with 3.5 folds and connection nipple (1)
  • Nipple plugged into cup
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples can be combined as desired
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 25 mm
  • Material: NBR, SI
  • Connection nipple plugged into elastomer part
Các ngành
  • •Food
  • •Packaging
  • •Pharmaceuticals
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Suction cup material
Thread G1
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00112

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Universal

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00110

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Universal

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 SI-55 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00113

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Pharmaceuticals | Food

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00111

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging | Pharmaceuticals | Food

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.