Schmalz

Bellows Suction Cups FSGB (3.5 Folds)

Suction area (Ø) 25 mm

Přejděte přímo na produkty

3.5 folds ensure high suction force and effective damping during placement on workpiece

Soft, tapered sealing lip adapts optimally to curved surfaces

Very high stroke and soft, flexible folds optimally compensate for height differences

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant suction cup FSGB (3) with single sealing lip, consisting of suction cup FGB (2) with 3.5 folds and connection nipple (1)
  • Nipple plugged into cup
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples can be combined as desired
Technické údaje
  • Diameter: 25 mm
  • Material: NBR, SI
  • Connection nipple plugged into elastomer part
Odvětví
  • •Food
  • •Packaging
  • •Pharmaceuticals
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Size
Suction cup material
Thread G1
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00112

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Universal

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.00110

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Universal

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 SI-55 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00113

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Packaging | Pharmaceuticals | Food

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.00111

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Packaging | Pharmaceuticals | Food

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.