Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSGB (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • suction cup of type FGB - elastomer part, available in various materials
  • connection nipple of type SA-NIP - available with various threads

Available spare parts: suction cup FGB, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGB 25 SI-55 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00113

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Food | Packaging | Pharmaceuticals

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 10  mm
Dmax(S) 26,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 23  mm
G1 G1/8"-M
H 51  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 22  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Pull-off force 20  N
Size 25
Weight 9,8  g
Nipple family N 049
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 4,5  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Volume 7,07  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Product family FSGB
Number of folds 3,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku