Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz FSGB (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • FGB tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGB, bağlantı nipeli SA-NIP

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSGB 25 SI-55 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.06.00113

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Gıda | İlaç | Paketleme

Boyut25
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
Körük Sayısı3.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 10  mm
Dmax(S) 26,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 23  mm
G1 G1/8"-M
H 51  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (İnme) 22  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çekme kuvveti 20  N
Boyut 25
Ağırlık 9,8  g
Meme ucu ailesi N 049
Vantuz malzemesi Silikon SI
Emme kuvveti (-600mbar) 4,5  N
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Cilt 7,07  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 25  mm
Ürün ailesi FSGB
Körük Sayısı 3,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git