FGB 25 SI-55 N049
Parça no.: 10.01.06.00108
Körüklü vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 3.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 23 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 9 mm |
| Z (İnme) | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 3,5 |
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4,5 N |
| Çekme kuvveti | 20 N |
| Cilt | 7,07 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Ağırlık | 5,5 g |
| Ürün ailesi | FGB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon