FGB 25 SI-55 N049
Réf. article: 10.01.06.00108
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
| Taille | 25 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 3.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 23 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 9 mm |
| Z (Allongement) | 22 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 3,5 |
| Taille | 25 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 4,5 N |
| Force de rupture | 20 N |
| Volume | 7,07 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 25 mm |
| Poids propre | 5,5 g |
| Famille de produits | FGB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation