FGB 25 SI-55 N049
Część nr.: 10.01.06.00108
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 3.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 23 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Pull-off force | 20 N |
| Volume | 7,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Weight | 5,5 g |
| Product family | FGB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja