SA-NIP N049 G1/8-AG DN300
Parça no.: 10.01.06.01693
Vantuz bağlantı nipeli
| Meme ucu ailesi | N 049 |
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Uzunluk L1 | 21 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 4 (mm) |
| Nominal çap dn | 3 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| D | 7,4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 4 mm |
| L1 | 21 mm |
| L2 | 9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 13 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 049 |
| Malzeme | Alüminyum |
Dokümantasyon
Dokümantasyon