SA-NIP N049 G1/8-AG DN300
N° de artículo: 10.01.06.01693
Boquilla de conexión de ventosa
| Familia de boquillas | N 049 |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Longitud L1 | 21 (mm) |
| Longitud de montaje | 4 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 3 (mm) |
| Material | Aluminio |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| D | 7,4 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| L | 4 mm |
| L1 | 21 mm |
| L2 | 9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 13 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de boquillas | N 049 |
| Material | Aluminio |
Documentación
Documentación