Schmalz

Bellows Suction Cups SPB2 P (2.5 Folds)

Suction area (Ø) 20 mm and 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

Flexible sealing lip optimized for cardboard boxes, packaging material and other unstable surfaces

Soft bellows suction with large stroke at low restoring force ideal for use in gripping systems

FDA compliant silicone SI allows direct food contact

Cấu trúc
  • Round bellows suction cup SPB2 P with 2.5 folds (3) and soft, flexible sealing lip
  • Integrated flow restrictor (2) with diameters from 0.8 to 1.5 mm
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter pore size)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 20 and 40 mm
  • Material: SI (use in the food industry)
  • Push-in function
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

SPB2 20 SI-40 P

Mã sản phẩm: 10.01.06.03125

Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
SPB2 40 SI-55 P

Mã sản phẩm: 10.01.06.03126

Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Các ngành: Packaging

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.