Schmalz

Körüklü Vantuzlar SPB2 P (2,5 Kat)

Vakum alanı (Ø) 20 mm ve 40 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Push-in fonksiyonu sayesinde hızlı, aletsiz kurulum ve sökme

Karton kutular, ambalaj malzemeleri ve diğer dengesiz yüzeyler için optimize edilmiş esnek sızdırmazlık dudağı

Düşük geri yükleme kuvvetinde büyük stroklu yumuşak körüklü vantuz, kavrama sistemlerinde kullanım için idealdir

FDA uyumlu silikon SI doğrudan gıda temasına izin verir

Tasarım
  • Yuvarlak körüklü vantuz SPB2 P, 2,5 katlamalı (3) ve yumuşak, esnek sızdırmazlık dudaklı
  • Çapları 0,8 ila 1,5 mm arasında değişen entegre akış kısıtlayıcı (2)
  • İtme işlevi sayesinde aletsiz montaj için makine tarafında mevcut delik (1)
  • Ön filtre olarak isteğe bağlı filtre süzgeci (4) entegrasyonu (120 µm filtre gözenek boyutu)
Teknik veri
  • Çap: 20 ve 40 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
  • Push-in fonksiyonu
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
2 sonuçtan 1 - 2'si

SPB2 20 SI-40 P

Parça no.: 10.01.06.03125

Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.

Endüstriler: Paketleme

Boyut20
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]40 (Shore A)
Körük Sayısı2.5
ŞekilPush In
SPB2 40 SI-55 P

Parça no.: 10.01.06.03126

Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.

Endüstriler: Paketleme

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Körük Sayısı2.5
ŞekilPush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.