Schmalz

Sipariş Bilgileri

Körüklü vantuz SPB2 P bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir. Tek bileşenli veya entegre akış kısıtlayıcılı olarak farklı çaplarda mevcuttur.

Mevcut yedek parçalar: akış kısıtlayıcı

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPB2 20 SI-40 P

Parça no.: 10.01.06.03125

Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.

Endüstriler: Paketleme

Boyut20
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]40 (Shore A)
Körük Sayısı2.5
ŞekilPush In
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 8,5  mm
d1 11,8  mm
d2 10,2  mm
d5 7,9  mm
dn 4,6  mm
D1 20  mm
Dmax(S) 20,5  mm
Ds 19,6  mm
H 24,3  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (İnme) 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 4,9  N
Çekme kuvveti 8  N
Cilt 2,5  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 25  mm
Boyut 20
Körük Sayısı 2,5
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 40  Shore A
Ağırlık 2,5  g
Ürün ailesi SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git