Schmalz

Suction Plates SPLO

Suction area (LxW) from 60 x 20 mm to 370 x 80 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Suction plate in oval design ideal for handling long and curved workpieces (e.g. profiles)

Versatile supporting plate made of steel or aluminum with vulcanized sealing lip

Sealing lip made of NBR prevents marks on sensitive surfaces

Wide range of sizes for different workpieces

Cấu trúc
  • Robust and wear-resistant suction plate with single sealing lip
  • Sealing lip vulcanized to support plate
  • SPLO 100x32-TV and SPLO 300x100-TV with touch valve
  • Sealing lip made of NBR for minimum marking of workpieces
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 60 x 20 to 370 x 80 mm
  • Material: NBR
  • Supporting plate vulcanized to elastomer part
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Number of folds
Dimension (LxW)
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 13 kết quả

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.05.00001

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/8"-F
Height H12.6 (mm)
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.05.00002

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)100 x 32
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
Height H14 (mm)
SPLO 100x32 NBR-55 TV

Mã sản phẩm: 10.01.05.00003

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)100 x 32
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H14 (mm)
SPLO 100x30 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.05.00182

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)100 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H21 (mm)
SPLO 300x30 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.05.00184

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)300 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H20 (mm)
SPLO 200x30 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.05.00183

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)200 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H20.6 (mm)
SPLO 200x55 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.05.00004

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)200 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H22 (mm)
SPLO 250x55 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.05.00186

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)250 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H22 (mm)
SPLO 300x55 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.05.00187

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)300 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H19 (mm)
SPLO 300x100 NBR-55

Mã sản phẩm: 10.01.05.00050

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Các ngành: Universal

Dimension (LxW)300 x 100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H25 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.