Schmalz

Vakum Plakaları SPLO

Vakum alanı (LxW) 60 x 20 mm'den 370 x 80 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Uzun ve kavisli iş parçalarının (örn. profiller) taşınması için ideal oval tasarımlı vantuzlar

Vulkanize sızdırmazlık dudağına sahip çelik veya alüminyumdan yapılmış çok yönlü destek plakası

NBR'den yapılmış sızdırmazlık dudağı hassas yüzeylerde iz kalmasını önler

Farklı iş parçaları için geniş ebat yelpazesi

Tasarım
  • Tek sızdırmazlık dudağına sahip sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuzlar
  • Destek plakasına vulkanize edilmiş sızdırmazlık dudağı
  • Dokunmatik valfli SPLO 100x32-TV ve SPLO 300x100-TV
  • İş parçalarının minimum işaretlenmesi için NBR'den yapılmış sızdırmazlık dudağı
Teknik veri
  • Boyutlar: 60 x 20 ila 370 x 80 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası
Endüstriler
  • •Genel
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
Diş G1
Körük Sayısı
Boyutlar (LxW)
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

13 sonuçtan 1 - 10'si

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.05.00001

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)60 x 20
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/8"-F
Yükseklik H12.6 (mm)
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.05.00002

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)100 x 32
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/4"-F
Yükseklik H14 (mm)
SPLO 100x32 NBR-55 TV

Parça no.: 10.01.05.00003

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)100 x 32
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H14 (mm)
SPLO 100x30 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00182

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)100 x 30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H21 (mm)
SPLO 300x30 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00184

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)300 x 30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H20 (mm)
SPLO 200x30 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00183

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)200 x 30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H20.6 (mm)
SPLO 200x55 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00004

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)200 x 55
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H22 (mm)
SPLO 250x55 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00186

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)250 x 55
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H22 (mm)
SPLO 300x55 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00187

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)300 x 55
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H19 (mm)
SPLO 300x100 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00050

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)300 x 100
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H25 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.