SPLO 300x100 NBR-55
Parça no.: 10.01.05.00050
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
Endüstriler: Genel
| Boyutlar (LxW) | 300 x 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Yükseklik H | 25 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B3 | 65 mm |
| Bk | 67,7 mm |
| Bmax(S) | 108 mm |
| Bs | 98,8 mm |
| H | 25 mm |
| L3 | 264 mm |
| Lk | 266,7 mm |
| Lmaks.(S) | 308 mm |
| Ls | 297,8 mm |
| Z (İnme) | 8,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.250 N |
| Cilt | 256,39 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 175 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Boyutlar (LxW) | 300 x 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Ağırlık | 1.275 g |
| Ürün ailesi | SPLO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon