SPLO 300x100 NBR-55
Część nr.: 10.01.05.00050
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Branże: Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 300 x 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 25 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B3 | 65 mm |
| Bk | 67,7 mm |
| Bmax(S) | 108 mm |
| Bs | 98,8 mm |
| H | 25 mm |
| L3 | 264 mm |
| Lk | 266,7 mm |
| Lmax.(S) | 308 mm |
| Ls | 297,8 mm |
| Z (Stroke) | 8,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1250 N |
| Volume | 256,39 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 175 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 300 x 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 1275 g |
| Product family | SPLO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja