Płyty ssące SPLO
Powierzchnia ssania (dł. x szer.) od 60 x 20 mm do 370 x 80 mm
Płyta ssąca o owalnej konstrukcji idealna do przenoszenia długich i zakrzywionych elementów (np. profili)
Wszechstronna płyta montażowa wykonana ze stali lub aluminium z wulkanizowaną wargą uszczelniającą
Warga uszczelniająca z NBR zapobiega powstawaniu śladów na wrażliwych powierzchniach
Szeroki zakres rozmiarów dla różnych elementów obrabianych
Projekt
Projekt

- Solidna i wytrzymała płyta ssąca z pojedynczą wargą uszczelniającą
- Uszczelnienie wargi wulkanizowanej na płycie nośnej
- SPLO 100x32-TV i SPLO 300x100-TV z zaworem dotykowym
- Warga uszczelniająca wykonana z nisko znakowanego NBR
Dane techniczne
Dane techniczne
- Wymiary: 60 x 20 do 370 x 80 mm
- Materiał: NBR
- Płyta nośna wulkanizowana na
Branże
Branże
- •Uniwersalne
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 6 z 6 wyników