SPLO 200x55 NBR-55
Część nr.: 10.01.05.00004
Przyssawka płaska (owalny)
Branże: Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 200 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 22 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B3 | 26 mm |
| Bk | 31 mm |
| Bmax(S) | 62 mm |
| Bs | 50,7 mm |
| H | 22 mm |
| L3 | 171 mm |
| Lk | 178 mm |
| Lmax.(S) | 208 mm |
| Ls | 197,7 mm |
| Z (Stroke) | 8,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 465 N |
| Volume | 80 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 200 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 320 g |
| Product family | SPLO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja