SPLO 200x55 NBR-55
Osanro: 10.01.05.00004
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 200 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 22 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B3 | 26 mm |
| Bk | 31 mm |
| Bmax(S) | 62 mm |
| Bs | 50,7 mm |
| H | 22 mm |
| L3 | 171 mm |
| Lk | 178 mm |
| Lmax.(S) | 208 mm |
| Ls | 197,7 mm |
| Z (Stroke) | 8,3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 465 N |
| Volume | 80 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 200 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 320 g |
| Product family | SPLO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi