Schmalz

주문 정보

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPLO 200x55 NBR-55

부품 번호.: 10.01.05.00004

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

산업: 일반

Dimension (LxW)200 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H22 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B3 26  mm
Bk 31  mm
Bmax(S) 62  mm
Bs 50.7  mm
H 22  mm
L3 171  mm
Lk 178  mm
Lmax.(S) 208  mm
Ls 197.7  mm
Z (Stroke) 8.3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 465  N
Volume 80  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 200 x 55
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 320  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동