SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.05.00001
Przyssawka płaska (owalny)
Branże: Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-F |
| Height H | 12.6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bk | 20 mm |
| Bmax(S) | 21 mm |
| Bs | 19 mm |
| d3 | 4,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 12,6 mm |
| H2 | 6 mm |
| LG1 | 6 mm |
| Lk | 75 mm |
| Lmax.(S) | 61 mm |
| Ls | 59 mm |
| X1 | 65 mm |
| Z (Stroke) | 2,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 50 N |
| Volume | 3,22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 70 g |
| Product family | SPLO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja