SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
Osanro: 10.01.05.00001
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-F |
| Height H | 12.6 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bk | 20 mm |
| Bmax(S) | 21 mm |
| Bs | 19 mm |
| d3 | 4,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 12,6 mm |
| H2 | 6 mm |
| LG1 | 6 mm |
| Lk | 75 mm |
| Lmax.(S) | 61 mm |
| Ls | 59 mm |
| X1 | 65 mm |
| Z (Stroke) | 2,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 50 N |
| Volume | 3,22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 70 g |
| Product family | SPLO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi