SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
부품 번호.: 10.01.05.00001
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
산업: 일반
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-F |
| Height H | 12.6 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bk | 20 mm |
| Bmax(S) | 21 mm |
| Bs | 19 mm |
| d3 | 4.5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 12.6 mm |
| H2 | 6 mm |
| LG1 | 6 mm |
| Lk | 75 mm |
| Lmax.(S) | 61 mm |
| Ls | 59 mm |
| X1 | 65 mm |
| Z (Stroke) | 2.1 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 50 N |
| Volume | 3.22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 70 g |
| Product family | SPLO |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서