Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPLO 300x55 NBR-55

Część nr.: 10.01.05.00187

Przyssawka płaska

Branże: Uniwersalne

Dimension (LxW)300 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H19 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B3 28  mm
Bk 31  mm
Bmax(S) 60  mm
Bs 51,4  mm
H 19  mm
L3 273  mm
Lk 275,3  mm
Lmax.(S) 305  mm
Ls 296,4  mm
Z (Stroke) 6,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 710  N
Volume 92,73  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 300 x 55
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 530  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka