SPLO 300x55 NBR-55
Osanro: 10.01.05.00187
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 300 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 19 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B3 | 28 mm |
| Bk | 31 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| Bs | 51,4 mm |
| H | 19 mm |
| L3 | 273 mm |
| Lk | 275,3 mm |
| Lmax.(S) | 305 mm |
| Ls | 296,4 mm |
| Z (Stroke) | 6,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 710 N |
| Volume | 92,73 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 300 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 530 g |
| Product family | SPLO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi