SPLO 100x32 NBR-55 TV
Parça no.: 10.01.05.00003
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
Endüstriler: Genel
| Boyutlar (LxW) | 100 x 32 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Yükseklik H | 14 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bk | 30 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| Bs | 32 mm |
| d3 | 5,3 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 14 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 6 mm |
| LG1 | 18 mm |
| LG2 | 9 mm |
| Lk | 125,8 mm |
| Lmaks.(S) | 102 mm |
| Ls | 100 mm |
| X1 | 112 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 134 N |
| Cilt | 10,73 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Boyutlar (LxW) | 100 x 32 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Ağırlık | 200 g |
| Ürün ailesi | SPLO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon