SPLO 100x32 NBR-55 TV
Onderdeelnr.: 10.01.05.00003
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
Industriesegmenten: Universeel
| Dimension (LxW) | 100 x 32 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 14 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bk | 30 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| Bs | 32 mm |
| d3 | 5,3 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-IG |
| H | 14 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 6 mm |
| LG1 | 18 mm |
| LG2 | 9 mm |
| Lk | 125,8 mm |
| Lmax.(S) | 102 mm |
| Ls | 100 mm |
| X1 | 112 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 134 N |
| Volume | 10,73 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 100 x 32 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 200 g |
| Product family | SPLO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie