SPLO 100x32 NBR-55 TV
Osanro: 10.01.05.00003
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 100 x 32 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 14 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bk | 30 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| Bs | 32 mm |
| d3 | 5,3 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 14 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 6 mm |
| LG1 | 18 mm |
| LG2 | 9 mm |
| Lk | 125,8 mm |
| Lmax.(S) | 102 mm |
| Ls | 100 mm |
| X1 | 112 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 134 N |
| Volume | 10,73 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 100 x 32 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 200 g |
| Product family | SPLO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi