Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda ve isteğe bağlı olarak dokunmatik valfli olarak temin edilebilen vakum plakası SPLO, elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPLO 200x30 NBR-55

Parça no.: 10.01.05.00183

Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)200 x 30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Yükseklik H20.6 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bk 30  mm
Bmax(S) 32  mm
Bs 29,2  mm
H 20,6  mm
H2 6  mm
Lk 220  mm
Lmaks.(S) 203  mm
Ls 200  mm
Z (İnme) 5,3  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 260  N
Cilt 24,39  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 30  mm
Körük Sayısı 0
Boyutlar (LxW) 200 x 30
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Ağırlık 400  g
Ürün ailesi SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git