SPLO 200x30 NBR-55
Číslo dílu.: 10.01.05.00183
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
Odvětví: Universal
| Dimension (LxW) | 200 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 20.6 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bk | 30 mm |
| Bmax(S) | 32 mm |
| Bs | 29,2 mm |
| H | 20,6 mm |
| H2 | 6 mm |
| Lk | 220 mm |
| Lmax.(S) | 203 mm |
| Ls | 200 mm |
| Z (Stroke) | 5,3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 260 N |
| Volume | 24,39 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 200 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 400 g |
| Product family | SPLO |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace